Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVCA54 - Verbindungskabel für CAN-Bus
Bill of material
EVCA54
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVCA54: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,5 m; PUR; IP 67; IP 68;
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,5 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVCA54
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D