카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVC948
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_040
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_040/evc948.prj},{NB=EVC948},{BN=EVC948},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0b/4b/pc_evc947aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/0b/4b/pc_evc947aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC948: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; IP},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOGH050MSD0002C05STGH050MSS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVC948}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC948 - Verbindungskabel für CAN-Bus
Bill of material
EVC948
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC948: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC948
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D