Catalog navigation
CAD模型选择
全部
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVF332 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
EVF332
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF332: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 m; MPPE; IP 65; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVF332
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
预览
3D
2D