카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVW103
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evw103.prj},{NB=EVW103},{BN=EVW103},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/65/d7/pc_evw102ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/65/d7/pc_evw102ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVW103: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; PUR; Gehäusewerksto},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOGF040SCS00,6T04STGF040SCS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVW103 - Verbindungskabel
Bill of material
EVW103
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVW103: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; PUR; Gehäusewerksto
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVW103
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D