Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC821 - Verbindungskabel
Bill of material
EVC821
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC821: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC821
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D