Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AL2223 - IO-Link - Modules M12
Nomenclature
AL2223
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2223: module d'entrée/sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 208 mm; Nombre des entrées T
DESCLONG
Langbeschreibung
module d'entrée/sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 208 mm; Nombre des entrées TOR 16; (configurable); Nombre des sorties TOR 16; (configurable); IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2223
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D