Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UGT515 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UGT515
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT515: détecteurs réflexion directe à ultrasons; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Portée
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Portée 150...1600; (cible: 200 x 200 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT515
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D