Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UIT300 - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UIT300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT300: détecteurs réflexion directe à ultrasons; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Portée
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Portée 250...2500; (cible: 400 x 400 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Température ambiante -10...60 °C
BN
Bestellnummer
UIT300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D