Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KG6000 - Avec IO-Link
Nomenclature
KG6000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG6000: Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Portée 0,5...30 mm non encas
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Portée 0,5...30 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 30 Hz
BN
Bestellnummer
KG6000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D