카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KQ5100
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_060
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_060/kq5100.prj},{NB=KQ5100},{BN=KQ5100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/af/pc_kq5100aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/42/af/pc_kq5100aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KQ5100: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ein},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KQ-3120NFPKG},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KQ5100 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ5100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5100: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D