카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KI503A
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_040
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_040/ki503a.prj},{NB=KI503A},{BN=KI503A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/dc/13/pc_ki000aac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/dc/13/pc_ki000aac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KI503A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bü},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KIE4150NCPKG/3D},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI503A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
KI503A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI503A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bü
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI503A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D