카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KT5320
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_001
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_001/kt5320.prj},{NB=KT5320},{BN=KT5320},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/09/cc/pc_kt5309xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/09/cc/pc_kt5309xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KT5320: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-},{DESCLONG=Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KTMSF-EGRBPKG/2M/anster},{ERPGRSUPPLIER=O2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT5320 - Leuchttaster mit Touchoberfläche in Bauform M22
Bill of material
KT5320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5320: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D