Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI8512 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KI8512
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI8512: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 40 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI8512
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D