카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LC40-2-7
HPC
Power transmission parts
Clutches
Adjustable slip friction clutches
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hpc/v2/clutches/adjustable/lc_40_50.prj},{NB=hpc_LC40-2-7_6_3/8},{REF=LC40-2-7},{E=40},{BH8=26},{D=7},{F=10.0},{GMAX=6},{H=3.0},{D1=22},{L=30.0},{CM=28},{NR=2},{PP=3/8},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{X=1},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LC 40-50 - Friction torque limiter - Max torque 30Nm to 240Nm - Max torque 190Nm to 1.800Nm. Simplified representation
Bill of material
HPC - LC40-2-7
REF
Part number
LC40-2-7
LC40-2-7
E
ØE
40
40
mm
BH8
ØBh8
26
26
mm
D
Ød
7
mm
F
10.0
10.0
mm
GMAX
G max
mm
값 입력 GMAX
G max
mm
cm
inch
ft
확인
H
3.0
mm
D1
ØD
22
22
mm
L
30.0
30.0
mm
CM
Ø torque max
28
28
Nm
NR
N° springs
2
PP
Recommended sprocket Pitch
3/8
1/2
3/8
1/2
인치
PND
Recommended sprocket N°of teeth
18-21
18-21
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D