Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9300-01 - Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds
Nomenclature
9300-01
CNSORDERNO
No art.
9300-01
BZ
Désignation
Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds, echappement de plafond Ø 68 mm, Ø 120 x 90 mm
LOD
level of detail
LDM
Ceiling exit (CE) Ø
68 mm
T
Depth
90 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120 mm
RSEB
installation from rear, cut hole Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
129 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456130814
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D