Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1293-30 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1293-30
CNSORDERNO
No art.
1293-30
BZ
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 300 mm
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
300 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
307 mm
H
Hauteur
14 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
36.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330528
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D