Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1281-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-71
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-71
ENO
E-No.
920896709
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
20 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
134.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.760 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546523
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100 (1281-00) Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff für Leuchten und Lautsprecher in Ortbetondecken, Einbaudurchmesser =100 mm, Tiefe inkl. Frontteil 120 mm Lampenleistung LED max. 20 W Lampenleistung NV/HV/TC max. 50 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr. 1281-00 + Frontteil (evtl. Zubehör)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D