HWM2420U26BK
Hammond Manufacturing
rack20mounting20solutions
wall20mount20racks20and20cabinets
swing-out20sectional20wall20mount20rack20cabinet
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/rack20mounting20solutions/wall20mount20racks20and20cabinets/swing-out20sectional20wall20mount20rack20cabinet/hwm2420u26bk.prj},{NB=HWM2420U26BK},{ORDERNO=HWM2420U26BK},{PAINT_COLOR=Black},{RACK_TYPE=Wall Mount},{RACK_UNITS=20},{RAIL_TYPE=Tapped 10-32},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=156 lbs (70.76 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=41.75 in x 24.68 in x 31.7 in (1,060 mm x 627 mm x 805 mm)},{UNSPSC=43223306},{UPC=62398077781},{NAME=HWM2420U26BK},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/HWM2420U26BK?referer=132}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
HWM2420U26BK
Bill of material
HWM2420U26BK
ORDERNO
HWM2420U26BK
PAINT_COLOR
paint color
Black
RACK_TYPE
rack type
Wall Mount
RACK_UNITS
rack units
20
RAIL_TYPE
rail type
Tapped 10-32
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
156 lbs (70.76 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
41.75 in x 24.68 in x 31.7 in (1,060 mm x 627 mm x 805 mm)
UNSPSC
unspsc
43223306
UPC
upc
62398077781
NAME
name
HWM2420U26BK
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D