1583H6D1BKX
Hammond Manufacturing
outlet20strips
1520amp20horizontal20rackmount20outlet20strip_1
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/outlet20strips/1520amp20horizontal20rackmount20outlet20strip_1/1583h6d1bkx.prj},{NB=1583H6D1BKX},{ORDERNO=1583H6D1BKX},{COLOR=Black},{CORD_INCLUDED=Yes},{CORD_LENGTH__FEET_=6},{OUTLET_STRIP_TYPE=19-inch Rack-Mount},{OUTLET_TYPE=NEMA 5-15R},{OUTLETS__FRONT_=2},{OUTLETS__REAR_=4},{PLUG_TYPE=NEMA L5-15P},{RACK_UNITS=1U},{RATED_CURRENT__AMPS_=15},{RATED_VOLTAGE=120 VAC},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROTATED_OUTLETS=No},{SHIELDED_CORD=No},{SURGE_PROTECTION=No},{SWITCH_TYPE=Illuminated OnOff Switch},{TOTAL_OUTLETS=6},{UNSPSC=39121710},{UPC=62398030497},{NAME=1583H6D1BKX},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1583H6D1BKX?referer=580}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1583H6D1BKX
Bill of material
1583H6D1BKX
ORDERNO
1583H6D1BKX
COLOR
color
Black
CORD_INCLUDED
cord included
Yes
CORD_LENGTH__FEET_
cord length (feet)
6
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
19-inch Rack-Mount
OUTLET_TYPE
outlet type
NEMA 5-15R
OUTLETS__FRONT_
outlets (front)
2
OUTLETS__REAR_
outlets (rear)
4
PLUG_TYPE
plug type
NEMA L5-15P
RACK_UNITS
rack units
1U
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
15
RATED_VOLTAGE
rated voltage
120 VAC
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
ROTATED_OUTLETS
rotated outlets
No
SHIELDED_CORD
shielded cord
No
SURGE_PROTECTION
surge protection
No
SWITCH_TYPE
switch type
Illuminated OnOff Switch
TOTAL_OUTLETS
total outlets
6
UNSPSC
unspsc
39121710
UPC
upc
62398030497
NAME
name
1583H6D1BKX
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D