1584H7D1
Hammond Manufacturing
outlet20strips
1520amp20heavy20duty20outlet20strip
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/outlet20strips/1520amp20heavy20duty20outlet20strip/1584h7d1.prj},{NB=1584H7D1},{ORDERNO=1584H7D1},{COLOR=Clear Anodize Black},{CORD_INCLUDED=Yes},{CORD_LENGTH__FEET_=15},{OUTLET_STRIP_TYPE=Heavy Duty},{OUTLET_TYPE=NEMA 5-15R},{PLUG_TYPE=NEMA L5-15P},{RATED_CURRENT__AMPS_=15},{RATED_VOLTAGE=120 VAC},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROTATED_OUTLETS=No},{SHIELDED_CORD=No},{SURGE_PROTECTION=No},{SWITCH_TYPE=Illuminated OnOff Switch},{TOTAL_OUTLETS=7},{UPC=62398030437},{NAME=1584H7D1},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1584H7D1?referer=583}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1584H7D1
Bill of material
1584H7D1
ORDERNO
1584H7D1
COLOR
color
Clear Anodize Black
CORD_INCLUDED
cord included
Yes
CORD_LENGTH__FEET_
cord length (feet)
15
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
Heavy Duty
OUTLET_TYPE
outlet type
NEMA 5-15R
PLUG_TYPE
plug type
NEMA L5-15P
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
15
RATED_VOLTAGE
rated voltage
120 VAC
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
ROTATED_OUTLETS
rotated outlets
No
SHIELDED_CORD
shielded cord
No
SURGE_PROTECTION
surge protection
No
SWITCH_TYPE
switch type
Illuminated OnOff Switch
TOTAL_OUTLETS
total outlets
7
UPC
upc
62398030437
NAME
name
1584H7D1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D