EJ643SS
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
stainless20steel20enclosures2028type204x29
type204x20stainless20steel20junction20box
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/stainless20steel20enclosures2028type204x29/type204x20stainless20steel20junction20box/ej643ss.prj},{NB=EJ643SS},{ORDERNO=EJ643SS},{CSA_CERT___=LR21001},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=4 lbs (1.81 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=6 in x 4 in x 3 in (152 mm x 102 mm x 76 mm)},{UL_FILE__=E65324},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398017339},{NAME=EJ643SS},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/EJ643SS?referer=109}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
EJ643SS
Bill of material
EJ643SS
ORDERNO
EJ643SS
CSA_CERT___
csa cert. #
LR21001
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
4 lbs (1.81 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
6 in x 4 in x 3 in (152 mm x 102 mm x 76 mm)
UL_FILE__
ul file #
E65324
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398017339
NAME
name
EJ643SS
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D