1488JN11
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
operator20interface20enclosures
type201220consolets
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/operator20interface20enclosures/type201220consolets/1488jn11.prj},{NB=1488JN11},{ORDERNO=1488JN11},{CSA_CERT___=LR21001},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=39 lbs (17.69 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=16 in x 24 in x 11.16 in (406 mm x 610 mm x 283 mm)},{UL_FILE__=E65324},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398046790},{NAME=1488JN11},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1488JN11?referer=428}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1488JN11
Bill of material
1488JN11
ORDERNO
1488JN11
CSA_CERT___
csa cert. #
LR21001
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
39 lbs (17.69 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
16 in x 24 in x 11.16 in (406 mm x 610 mm x 283 mm)
UL_FILE__
ul file #
E65324
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398046790
NAME
name
1488JN11
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D