1418N4B8
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
mild20steel20enclosures2028type20122c20429
type20420mild20steel20wallmount20enclosure_1
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/mild20steel20enclosures2028type20122c20429/type20420mild20steel20wallmount20enclosure_1/1418n4b8.prj},{NB=1418N4B8},{ORDERNO=1418N4B8},{CSA_CERT___=LR21001},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{SHIPPING_WEIGHT=22 lbs (9.98 kg)},{SIZE_H_X_W_X_D=16 in x 12 in x 8 in (406 mm x 305 mm x 203 mm)},{UL_FILE__=E65324},{UNSPSC=39121324},{UPC=62398037860},{NAME=1418N4B8},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1418N4B8?referer=95}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1418N4B8
Bill of material
1418N4B8
ORDERNO
1418N4B8
CSA_CERT___
csa cert. #
LR21001
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
22 lbs (9.98 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
16 in x 12 in x 8 in (406 mm x 305 mm x 203 mm)
UL_FILE__
ul file #
E65324
UNSPSC
unspsc
39121324
UPC
upc
62398037860
NAME
name
1418N4B8
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D