1589H18F1
Hammond Manufacturing
electrical20enclosures
general20accessories
2020amp20vertical20rackmount20outlet20strip
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{hammond/electrical20enclosures/general20accessories/2020amp20vertical20rackmount20outlet20strip/1589h18f1.prj},{NB=1589H18F1},{ORDERNO=1589H18F1},{COLOR=Clear Anodize},{CORD_INCLUDED=Yes},{CORD_LENGTH__FEET_=6},{OUTLET_STRIP_TYPE=Vertical Rackmount Benchtop},{OUTLET_TYPE=NEMA 5-20R},{PLUG_TYPE=NEMA 5-20P},{RATED_CURRENT__AMPS_=20},{RATED_VOLTAGE=120VAC},{REACH_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROHS_COMPLIANT=Yes (more info...)},{ROTATED_OUTLETS=No},{SHIELDED_CORD=No},{SURGE_PROTECTION=No},{SWITCH_TYPE=OnOff Rocker Switch},{TOTAL_OUTLETS=6},{UNSPSC=39121710},{UPC=62398076424},{NAME=1589H18F1},{SOURCEURL=https://www.hammfg.com/part/1589H18F1?referer=587}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1589H18F1
Bill of material
1589H18F1
ORDERNO
1589H18F1
COLOR
color
Clear Anodize
CORD_INCLUDED
cord included
Yes
CORD_LENGTH__FEET_
cord length (feet)
6
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
Vertical Rackmount Benchtop
OUTLET_TYPE
outlet type
NEMA 5-20R
PLUG_TYPE
plug type
NEMA 5-20P
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
20
RATED_VOLTAGE
rated voltage
120VAC
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
ROTATED_OUTLETS
rotated outlets
No
SHIELDED_CORD
shielded cord
No
SURGE_PROTECTION
surge protection
No
SWITCH_TYPE
switch type
OnOff Rocker Switch
TOTAL_OUTLETS
total outlets
6
UNSPSC
unspsc
39121710
UPC
upc
62398076424
NAME
name
1589H18F1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D