Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 332 - Rohrgriffe, ohne Taster, mit Not-Aus-Schalter
Stückliste
Rohrgriff GN 332-200-SW-T0-2-R
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
L
Länge ±0.2
mm
D
Gewinde
M8
B1
27 mm
B2
17 mm
B3
51 mm
B4
68 mm
H1
51 mm
H2
68 mm
T
min.
15 mm
FARBEVIS
Oberfläche
TSVIS
Türanschlag
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85365080
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D