SOGN15004100160AAA (21.84 0)
Foehrenbach
Kapitel 1, Mechanische Komponenten
Schwalbenschwanz Schlitten
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{foehrenbach/kapitel_1/schwalbenschwanz_schlitten/so.prj},{NB=SOGN15004100160AAA (21.84 0)},{A=50},{AA=16.000},{HUB=160},{LL=410.000},{P=15},{Z=50},{NN=7},{Z1=30.0},{NN1=3.000},{GEW=21.84},{GEW1=27.93},{B=150.000},{B1=149.000},{D=29.500},{E=14.000},{F=27.000},{G=103.000},{H=5.700},{I=35.500},{K=79.000},{M=22.500},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{X=20.000},{Y=24.000},{HUBMAX=160.000},{AB=130.000},{BBB=130.000},{BM=8.000},{BP=1.250},{AD=12.000},{GG=16.000},{EG=8.000},{FG=15.000},{DG=8.000},{XG=45.000},{TN=2.000},{AZ=45.000},{BZ=62.000},{GW2=0.00},{TYP=S},{BAR=O},{GR=150},{L=0410},{BAI=3 x a},{N=M 8},{MAT=1},{AF=1},{BB=1},{OF=1},{ART=1},{GW=21.84},{PI=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Foehrenbach
Description
SO - Schwalbenschwanz-Schlitten SO offene Ausführung
Bill of material
SOGN15004100160AAA (21.84 0)
TYP
Typ
S
BAR
Bauart
O
MAT
Werkstoff
Grauguss
Kundenwunsch
Grauguss
Kundenwunsch
AF
Ausführungen
Standard
mit T- Nuten
erhöhte Bauhöhe
Standard
mit T- Nuten
erhöhte Bauhöhe
GR
Grösse B
150
150
mm
BB
Bohrbild
ohne Bohrbild
mit Standard-Bohrbild
Kundenwunsch
ohne Bohrbild
mit Standard-Bohrbild
Kundenwunsch
OF
Oberfläche
keine Oberflächenbehandlung
chemisch vernickelt 0.005 mm
chemisch vernickelt 0.020 mm
brüniert
phosphatiert
plasmanitriert
hartcoadiert 0.030 mm
Kundenwunsch
keine Oberflächenbehandlung
chemisch vernickelt 0.005 mm
chemisch vernickelt 0.020 mm
brüniert
phosphatiert
plasmanitriert
hartcoadiert 0.030 mm
Kundenwunsch
ART
Arretierung
ohne Arretierung
Arretierung rechts
Arretierung links
Kundenwunsch
ohne Arretierung
Arretierung rechts
Arretierung links
Kundenwunsch
GW
Gewicht
21.840
21.840
kg
A
Höhe
50
50
mm
L
Länge
0410
0410
mm
HUB
Hub C
160
160
mm
PI
Position des Innenteils
mm
값 입력 PI
Position des Innenteils
mm
cm
inch
ft
확인
P
Schmierbohrung
15
15
mm
Z
50
50
mm
NN
7
7
Z1
30.0
30.0
mm
BAI
Mögl. Stand.-Bohrbild Ba+Bi
3 x a
3 x a
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D