magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8128210 EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
교차 연결 키드
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{festo/parts_cat/e_drives/acc/crcon_kits/eham_ak_asmtab.prj},{NB=8128210 EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML---(high)},{TNR=8128210},{L1=360.000},{L2=165.000},{L3=235.000},{L4=8.000},{L5=90.000},{L6=90.000},{L7=125.000},{L8=72.000},{L9=40.000},{L10=100.000},{L11=145.000},{L12=195.000},{L13=50.000},{L14=2.000},{B1=150.000},{B2=44.000},{B3=19.000},{B4=75.000},{B5=22.000},{B6=27.000},{B7=120.000},{B8=60.000},{B9=15.000},{B10=0.000},{B11=55.000},{B12=95.000},{H1=138.000},{H2=118.000},{H3=43.500},{H4=12.000},{H6=72.000},{H7=103.000},{H9=109.000},{D2=7.000},{D3=12.000},{D4=5.000},{D5=5.000},{D6=7.000},{D7=12.000},{D8=10.000},{T1=12.000},{T3=39.000},{T4=5.000},{T5=5.000},{T6=10.000},{CNSMASSEXACT=3.623},{TYP=EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML},{D1=M5},{GEO=ML},{LODLEVEL=high}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EHAM-AK - 각도 키트
BOM
8128210 EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML
TNR
Part Number
8128210
8128210
TYP
Type
EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML
EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
L1
360.000
360.000
mm
L2
165.000
165.000
mm
L3
235.000
mm
L4
8.000
8.000
mm
L5
90.000
90.000
mm
L6
90.000
90.000
mm
L7
125.000
125.000
mm
L8
72.000
72.000
mm
L9
40.000
mm
L10
100.000
mm
L11
145.000
145.000
mm
L12
195.000
195.000
mm
L13
50.000
mm
L14
2.000
mm
B1
150.000
150.000
mm
B2
44.000
44.000
mm
B3
19.000
19.000
mm
B4
75.000
75.000
mm
B5
22.000
22.000
mm
B6
27.000
27.000
mm
B7
120.000
120.000
mm
B8
60.000
60.000
mm
B9
15.000
15.000
mm
B10
0.000
0.000
mm
B11
55.000
55.000
mm
B12
95.000
95.000
mm
H1
138.000
138.000
mm
H2
118.000
118.000
mm
H3
43.500
43.500
mm
H4
12.000
12.000
mm
H6
72.000
72.000
mm
H7
103.000
103.000
mm
H9
109.000
109.000
mm
D1
나사산
M5
mm
D2
7.000
7.000
mm
D3
12.000
12.000
mm
D4
5.000
5.000
mm
D5
5.000
5.000
mm
D6
7.000
7.000
mm
D7
12.000
12.000
mm
D8
10.000
mm
T1
12.000
mm
T3
39.000
39.000
mm
T4
5.000
5.000
mm
T5
5.000
5.000
mm
T6
10.000
10.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
3.623
3.623
kg
GTIN
4052568557423
4052568557423
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D