Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
E MOX Porte double - Armoire avec double porte
Nomenclature
EMOX121805PRarchitecture350
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Code
DESCRGEN
Description générale
DESCRAGG
Description supplémentaire
Monoblocs - porte pleinee
MAT
Matériel
Coffret: tôle d’acier DC01
SMAT
Epaisseur du matériau
Coffret: 1,5mm
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
Coffret et porte : texturé RAL7035
B
mm
A
mm
P
P - Profondeur
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
L - Longeur
mm
H
L - Longeur
mm
I
I max
mm
WEIGHT
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARQUES DE CONFORMITÉ
CE - UKCA - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parties de la fourniture
Coffret symétrique complet de profilés esthétiques et panneau arrière vissé amovible, avec porte avant à double store équipée d'un cadre de renforcement tubulaire et complet de système de fermeture à double barre diam. 3 mm avec commande par levier ; double entrée de câble réglable ; plaque p.a. avec insertion frontale.
CONF
Emballage
1 pz.
PACK
Emballage
Palette + carton vert ETA
WEIGHTPACK
Poids de l'emballage
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54341
EDZ
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D