Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
E MOX Doble puerta - Armario con doble puerta
Lista de materiales
EMOX121805PRarchitecture350
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Código
DESCRGEN
Descripción general
DESCRAGG
Descripción adicional
Monobloque - puerta ciega
MAT
Material
Carcasa: chapa de acero DC01
SMAT
Espesor del material
Carcasa:1,5mm
VER
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
COL
Color
Carcasa y puerta: texturizado RAL7035
B
mm
A
mm
P
P - Profundidad
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
L - Longitud
mm
H
L - Longitud
mm
I
I max
mm
WEIGHT
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCAS DE CONFORMIDAD
CE - UKCA - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Partes del suministro
Carcasa simétrica completa con perfiles estéticos y panel trasero desmontable atornillado, con puerta frontal doble ciega equipada con marco de refuerzo tubular y con sistema de cierre de doble barra diám. 3 mm con funcionamiento por palanca; entrada de cable doble ajustable; plato p.a. con inserción frontal.
CONF
Embalaje
1 pz.
PACK
Embalaje
Palet + Pack cartón verde ETA
WEIGHTPACK
Peso del embalaje
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54341
EDZ
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D