Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
ENTRON
Opis
EN7000v2 SIZE 2 (UK)
Lista materiałowa
SW4MD84U1
ORDERNO
SW4MD84U1
DATALOGGING
rejestrowanie danych
Wewnętrzne rejestrowanie danych do 6000 rekordów Dane mogą być zapisywane na dysku twardym poprzez NetFlash
DESCRIPTION
opis
EN7000v2 to następna generacja naszego systemu sterowania stałym prądem jednofazowym AC / trójfazowym DC do zastosowań spawalniczych 50/60 Hz. EN7000v2 można skonfigurować tak, aby pasował do aplikacji zgrzewania rezystancyjnego punktowego, punktowego, szewskiego, drutem poprzecznym, tyczenia na gorąco i podgrzewania i może być używany z szeregiem styczników tyrystorowych. Aby obniżyć koszty inwestycyjne, EN7000v2 można skonfigurować jako sterowanie wielozadaniowe (kaskadowe), uruchamiając do 8 transformatorów spawalniczych AC w elastycznej sekwencji. EN7000v2 jest dostępny w 2 formatach, z lub bez zintegrowanego programatora z ekranem dotykowym. Oba formaty obejmują Discreet IO i zintegrowany EIP.
EN7000
en7000
Montaż na płycie montażowej / zdalny montaż wisiorek lub programowanie NetFlash
EN7000_TS
en7000-ts
Wyświetlacz dotykowy lub programowanie NetFlash lub montaż na drzwiach wiszących / montaż w szafce
FEATURES
cechy
16 wejść / 16 wyjść (zabezpieczonych przed zwarciem) Regulacja prądu wtórnego lub pierwotnego Port analogowy dla zaworu proporcjonalnego do kontroli siły spawania 2 porty Ethernet (wbudowane) 1 port RS232 (wbudowany) 1 port RS485 (wbudowany) Menedżer elektrod (funkcje krokowe) Minimum 2 interwały spawania - podgrzewanie wstępne + spawanie Dostęp do programowania Ethernet
MULTIPLE_COMMUNICATIONS_SUPPORT
Obsługa wielu rodzajów komunikacji
Modbus-TCP/IO (Ethernet) Modbus-RTU (RS485) RS232
MULTIPLE_CONTROL_METHODS
Wiele metod kontroli
Dyskretne wejścia/wyjścia Modbus-TCP/IP (Ethernet) Modbus-RTU (RS-485) Plus analogowe 0-10V
PROGRAMMING_METHODS
metody programowania
Pendant (RS232) HMI RS485 HMI lub oprogramowanie PC Ethernet TCP/IP
SOFTWARE
oprogramowanie
Oprogramowanie NetFlash PC dla sieci Ethernet Łatwy w użyciu sieciowy komputer PC. Dostęp dla : EN7000. Również: iPAK i WS2003 za pośrednictwem OPCJONALNEGO adaptera W293201 Oprogramowanie do programowania/monitoringu PC Funkcja rejestrowania danych na żywo. ze znacznikiem czasu Funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania programu/danych Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego
WSP_3_PENDANT
zawieszka wsp/3
Łatwy w obsłudze, intuicyjny 4-wierszowy wyświetlacz
NAME
nazwa
SW4MD84U1
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D