Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
VSM - Vuotostato con contatti in scambio e isteresi regolabile
Lista materiale
VSM1BNR14
MDL
Modello
VSM
RNG
Range di pressione
mbar
CRP
Materiale corpo
MMB
Materiale membrana
FLT
Attacco a processo
TAR
Taratura
TARVAL
Valore di taratura
mbar
TARDIF
Valore di taratura differenziale
mbar
GLD
Contatti dorati per bassa corrente
SGRS
Sgrassaggio per ossigeno
CNN
Tipo di connettore
CRT
Certificazioni
PMAX
Pressione massima
20 bar
TENSMAX
Tensione massima
250 V
CURRMAX
Corrente massima
6 A
IP
Protezione IP
65
TMIN
Temperatura minima
-5 °C
TMAX
Temperatura massima
90 °C
CRTN
Certificazioni - Nota
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D