Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LMD-LM - Livellostato elettromagnetico set da completare
Lista materiale
LMD1
CODE
Codice
CNT1
Tipo di contatto
FLT
Attacco a processo
TUBO
Materiale tubo
Ottone
FLOAT
Galleggiante
NBR
PMAX
Pressione massima statica
10 bar
TENS
Tensione
220 V
CURR
Corrente
A
COMMWDC
Potenza commutabile
W/VA
IP
Protezione IP
67
PSF
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm3
TMIN
Temperatura minima
-10 °C
TMAX
Temperatura massima
80 °C
VSCMAX
Viscosità massima fluido
150 cSt
A
Altezza
82 mm
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D