Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Duplomatic
Descrizione
DSPE*J - Valvola direzionale pilotata a comando proporzionale con feedback ed elettronica integrata - CETOP P05, ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08, ISO 4401-10, ISO 4401-11
Lista materiale
DSPE5J-C80/31N-II/E0K11A
TIPO
Tipo valvola
DSP
E
Comando elettrico proporzionale
E
DN
Dimensione nominale
DE
Elettronica integrata per valvole con retroazione di posizione
J
ST
Tipo di cursore
SF
Portata nominale del cursore
SP
Tipo di schema per versione monosolenoide
SER
Numero di serie
31
GU
Guarnizioni
P
Pilotaggio
D
Drenaggio
RS
Segnale di riferimento
K
Connettore principale a 6 pin + PE
K11
CN
Funzione pin C
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D