Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Grundschienen M 10 - -
Stückliste
322010
BEST
Bestellnummer
322010
NUTB
Nutbreite
6 mm
VERSTELL
Verstellbereich
60 mm
NUTEN
Nuten
T-Nut mm
B
Breite
25 mm
B1
Breite
6.4 mm
H
Höhe
12 mm
L
Länge
105 mm
M
Gewinde
M 10 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D