Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2023. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
MVP*0
Bill of material
MVP50-25K
MODEL
Model no.
MVP
S
Series
CO
Connection
25K : NW25
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A1
When fully opened
175.000 mm
A2
When fully closed
160.000 mm
B
50.000 mm
C
φ40(NW25) mm
D
63.000 mm
E
48.600 mm
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D