Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 авг. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ECS-05-FP1
Bill of material
ECS-05-02005-EM1NNNNN-M-FP1
MODEL
Model no.
ECS
A
Body size
05
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor specifications
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option
K
Option 2
L
Special specifications
M : Magnetic slider
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
LL
L
216 mm
AA
A
60 mm
M
2
N
3
P
40 mm
W
Weight
1.5 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D