카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-SMS-DN25-SA60-050-0-8696
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{buerkert/prozessundregelventile/regel/schraegsitzventile/pneumatisch/2300-sms.prj},{NB=2300-SMS-DN25-SA60-050-0-8696},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=25.0x1.2},{LTA=SA60},{ANTG=050},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=16},{NR=9},{LTAC=0},{ANTYV=8696},{ANTYVB='8696'},{DIST1=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2300-SMS - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Bill of material
2300-SMS-DN25-SA60-050-0-8696
DN
Orifice size
25
25
mm
D
Port Connection DSxWS
25.0x1.2
25.0x1.2
mm
LTA
Port connection
SA60
SA60
ANTG
Actuator size
050
050
KV
Kv-Value-Water
16
16
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
8696
8696
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D