카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6211-163395-2/2-way Solenoid Valve with servo diaphragm
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{buerkert/magnetventile/22wege/6211.prj},{NB=6211-163395-2/2-Wege-Magnetventil mit Servomembran},{BUNR=163395},{PPATH=6211sblclassic.prj},{WW=A},{DN=13},{LTA=G 1/2},{DWST=FKM},{KV=3.600},{DB=0,5 - 10},{CNSMASSEXACT=0.438}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6211 - Diaphragm valve 2/2 way servo-assisted
Bill of material
6211-163395-2/2-way Solenoid Valve with servo diaphragm
BUNR
Ident number
163395
163395
WW
Circuit function
A
DN
Orifice size
13
13
mm
LTA
Port connection
G 1/2
G 1/2
DWST
Sealing material
FKM
FKM
KV
Kv value water
3.600
3.600
m3/h
DB
Pressure range
0,5 - 10
bar
CNSMASSEXACT
Weight
0.438
0.438
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D