LP-30-400
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-30-400
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/lp_30_400/lp_30_400.prj},{NB=LP-30-400},{PN=LP-30-400},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series, 15V Output Parallel},{POWERVA=12},{OS=30VCT},{OP=15V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.69 lbs (0.31 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2 in. (50.8 mm)},{HEIGHT=1.06 in. (26.9 mm)},{SHA256=L74RwGhwzv3X1WMnapGlzSroSicSaJYxRrD/w4o5KCg=},{INAME=00520__lp28122e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_30_400 - Signal Transformer
Bill of material
LP-30-400
PN
Part Number
LP-30-400
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series, 15V Output Parallel
POWERVA
Power
12
VA
OS
Output Series
30VCT
OP
Output Parallel
15V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.69 lbs (0.31 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2 in. (50.8 mm)
HEIGHT
Height
1.06 in. (26.9 mm)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D