LP-24-250
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-24-250
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/lp_24_250/lp_24_250.prj},{NB=LP-24-250},{PN=LP-24-250},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series, 12V Output Parallel},{POWERVA=6},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.85 in. (21.6 mm)},{SHA256=EOnqaMERQtZytVU1Tk2KNj2N1U8U1lRohTeLKtf4EAk=},{INAME=00516__lp2862e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_24_250 - Signal Transformer
Bill of material
LP-24-250
PN
Part Number
LP-24-250
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series, 12V Output Parallel
POWERVA
Power
6
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.85 in. (21.6 mm)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D