IF-10-24
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-10-24
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/if_10_24/if_10_24.prj},{NB=IF-10-24},{PN=IF-10-24},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.64 lbs (0.29 kg)},{LENGTH=2.66 in. (67.6 mm)},{WIDTH=2.24 in. (56.9 mm)},{HEIGHT=0.89 in. (22.6 mm)},{SHA256=J4GT+9KiPqymbRt2ipaOxmvvgdlG32fDV6mTzIrDmhs=},{INAME=00412__if2d102dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_10_24 - Signal Transformer
Bill of material
IF-10-24
PN
Part Number
IF-10-24
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
10
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.64 lbs (0.29 kg)
LENGTH
Length
2.66 in. (67.6 mm)
WIDTH
Width
2.24 in. (56.9 mm)
HEIGHT
Height
0.89 in. (22.6 mm)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D