F1C2-070707W-1R0M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C2-070707W-1R0M
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/f1c2_070707w_1r0m/f1c2_070707w_1r0m.prj},{NB=F1C2-070707W-1R0M},{PN=F1C2-070707W-1R0M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 1uH, 20A, 1LN, 7.8 x 8.05mm Footprint , 7mm Height Profile},{INDUCTANCE=1},{CURRENT=20},{SATURATION=31.8},{DCR=2.81},{TF=100},{MH=7},{DIMENSIONS=7.8 x 8.05 x 7},{SHIELDING=Shielded},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=103}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
F1C2-070707W-1R0M
Bill of material
F1C2-070707W-1R0M
PN
Part Number
F1C2-070707W-1R0M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1uH, 20A, 1LN, 7.8 x 8.05mm Footprint , 7mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
1
uH
CURRENT
Current
20
A
SATURATION
Saturation
31.8
A
DCR
2.81
Ohm
TF
Test Frequency
100
KHz
MH
Max Height
7
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
7.8 x 8.05 x 7
mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D