F1C1-201612-R33M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201612-R33M
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201612_r33m/f1c1_201612_r33m.prj},{NB=F1C1-201612-R33M},{PN=F1C1-201612-R33M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 0.33u, 7.2A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=0.33},{CURRENT=7.2},{SATURATION=7.3},{DCR=15},{TF=1000},{MH=1.2},{DIMENSIONS=2.00 x 1.60 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=59}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201612_r33m
Bill of material
F1C1-201612-R33M
PN
Part Number
F1C1-201612-R33M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.33u, 7.2A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.33
uH
CURRENT
Current
7.2
A
SATURATION
Saturation
7.3
A
DCR
15
Ohm
TF
Test Frequency
1000
KHz
MH
Max Height
1.2
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 1.2
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D