DST-4-24
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-4-24
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/dst_4_24/dst_4_24.prj},{NB=DST-4-24},{PN=DST-4-24},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=6},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.31 in. (33.3 mm)},{HEIGHT=1.31 in. (33.3 mm)},{SHA256=SMb78XqyC31JflLVacGvQq14fwWFxrwIeicTqJn6qv8=},{INAME=00372__dst2d4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_4_24 - Signal Transformer
Bill of material
DST-4-24
PN
Part Number
DST-4-24
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
6
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.31 in. (33.3 mm)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D