DRC-0608-100J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-0608-100J-UL
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/drc_0608_100j_ul/drc_0608_100j_ul.prj},{NB=DRC-0608-100J-UL},{PN=DRC-0608-100J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 10.0µH, 2.00A},{INDUCTANCE=10},{IRMS=2},{DCR=0,039},{DIMMAX=11.0 x 7.5},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0608-100J-UL
Bill of material
DRC-0608-100J-UL
PN
Part Number
DRC-0608-100J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 10.0µH, 2.00A
INDUCTANCE
Inductance
10
uH
IRMS
I rms
2
A
DCR
0,039
Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
11.0 x 7.5
mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D