DPC-12-800
Bel Fuse
Signal Transformer
DPC-12-800
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{belfuse/signal_transformer/dpc_12_800/dpc_12_800.prj},{NB=DPC-12-800},{PN=DPC-12-800},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=12.6VCT},{OP=6.3V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.56 lbs (0.25 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.62 in. (41.1 mm)},{SHA256=a6ohd3w16aPLf5UAlDeFTWcHD87L66in+oKRDVVBvQY=},{INAME=00312__dpc2d102e0va}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_12_800 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-12-800
PN
Part Number
DPC-12-800
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series
POWERVA
Power
10
VA
OS
Output Series
12.6VCT
OP
Output Parallel
6.3V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D