Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
BNS 816 Reihenpositionsschalter Baureihe 611-11
Stückliste
BALLUFF BNS 816-B02-PA-16-611-11
TC
Artikelbezeichnung
BNS 816-B02-PA-16-611-11
PX
Produktansicht
40134_00
GF
Gehaeuseform
Standard 2 x M20x1,5 seitlich
SA
Stößelanzahl
CS
Code für Schaltelemente
L1
Schaltstellenabstand
16 mm
L2
Abstand L2
48 mm
L3
Abstand L3
16 mm
SV
Steckverbinder
W
Gewicht
Kg
TRAFFIC
Zollnummer
RENDER
DESCRIPT
Beschreibung
CAE
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D