Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BNS 819 Série Interruptor de Posição Série 62
Lista de peças
BALLUFF BNS 819-D02-D12-62-10
TC
Designação do artigo
BNS 819-D02-D12-62-10
SA
Número de êmbolos
SF
Forma de êmbolo
L1
Espaçamento entre pontos de comutação
L2
64 mm
L3
88 mm
L4
14 mm
FA
Visualização das funções
SV
Conector
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Visualização
3D
2D