Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 819 Interrupteur de position multipistes Série 62
Nomenclature
BALLUFF BNS 819-D02-D12-62-10
TC
Désignation de l'article
BNS 819-D02-D12-62-10
SA
Nombre de poussoirs
SF
Type de poussoirs
L1
Espacement des contacts
L2
64 mm
L3
88 mm
L4
14 mm
FA
Visualisation d'état
SV
Connecteur
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D