Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9958.22 - Support d'appareils avec boîtes à encastrer gr. I+I
Nomenclature
9958.22
CNSORDERNO
No art.
9958.22
BZ
Désignation
Support d'appareil avec bôite d'encastrement grd. I+I pour façades isolées
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
100 mm
B
Largeur
220 mm
H
Hauteur
60-160 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
6
K
Combinaison
1x1/2x1
ISOMAT
Matériel isolant
Laine minérale
CNSMAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-nombre
372911209
CNSMASSEXACT
Poids net
404.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.74 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614185316
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Support d'appareils universel avec boîte à encastrer I+I Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 100 x 60-160 mm. en polyethylène, sans halogène, test au filament chauffant 650°C Numéro d'article: 9958.22 / E-No.: 372 911 209
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D